Publicar produtos
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    Traduzido por Google,

    Com suas linhas estilizadas e detalhes ricos, a base de chuveiro Memoirs traz um estilo tradicional atualizado para o banheiro. Este inovador receptor neo-angular aproveita ao máximo os espaços de canto compactos e apresenta um padrão de piso texturizado. Disponível em uma paleta de cores KOHLER para complementar qualquer decoração.

    Características

    • O design neo-angular faz uso eficiente do espaço compacto.
    • Padrão de piso texturizado.
    • Soleira única para instalação de canto.
    • Construção acrílica durável.
    • Dreno traseiro.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9542
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors