Publicar produtos
K-97615 Choreograph® 60" x 32" x 96" shower wall kit
Kohler

K-97615 Choreograph® 60" x 32" x 96" shower wall kit

Traduzido por Google,

A coleção Choreograph torna mais fácil do que nunca criar um espaço de banho que atenda às suas necessidades, seu estilo e sua vida. As paredes e acessórios do chuveiro coreografado permitem que você personalize seu chuveiro com belos designs de parede e armazenamento cuidadosamente projetado. Este kit de parede inclui três paredes de chuveiro - uma parede traseira e duas paredes finais - do mesmo design e cor, além de duas juntas de canto correspondentes. Personalize o design do seu chuveiro com painéis de destaque opcionais e use as soluções de armazenamento inovadoras e acessórios inteligentes para tornar seu chuveiro mais organizado, confortável e conveniente.

RECURSOS

  • Inclui duas paredes de 32" x 96", uma parede de 60" x 96" e duas juntas de canto de 96".
  • Não há necessidade de instalar guarnição. A borda instalada na fábrica fornece uma aparência acabada para as paredes.
  • O sistema de juntas esconde calafetagem e silicone, deixando menos lugares para o crescimento de mofo e simplificando a limpeza.
  • Coordenadas com acessórios e armazenamento do chuveiro Coreograph (vendidos separadamente).

Material

  • Serica®, o material compósito proprietário da KOHLER, oferece durabilidade, resistência e beleza estética incomparáveis.
  • O acabamento fosco complementa qualquer decoração.
  • As cores VeinCut e CrossCut são baseadas nos padrões únicos e intrincados da pedra real; variação no padrão é normal.
  • Paredes coreográficas feitas de Serica são reparáveis. A rede ASR da KOHLER pode ajudar a reparar defeitos de superfície, rachaduras, etc. O atendimento ao cliente pode ajudar a agendar um reparo. O número de peça do kit de reparo é 1283194-*.

Instalação

  • Aparável em campo.
  • Adere ao painel de parede resistente à água.
  • Para uma alcova de três paredes de 60" x 32" x 96" ou menor.
  • Destinado ao uso seguinte - residencial (unifamiliar e multifamiliar) e quartos de hóspedes de hotéis.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 60", H 96"W 32"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-97615
  • Familia de productoShower Walls
  • Grupo de produtosChoreograph®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários