Publicar produtos
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Traduzido por Google,

Crie um visual todo seu com a coleção Artefatos. Atemporal e clássico em sua inspiração, Artifacts permite coordenar torneiras, acessórios, chuveiros e acabamentos para expressar seu estilo pessoal. As torneiras Artifacts combinam artesanato de qualidade com designs artesanais para dar personalidade e autenticidade ao seu espaço - como um toque final ou a peça central para construir a sala ao redor. Essas alças cruzadas inspiradas no vintage apresentam válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • Corpos de válvulas em latão.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Para centros de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
  • Para centros de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).

Material

  • Construção metálica premium.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-98068-3
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures