Publicar produtos
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

Traduzido por Google,

O cotovelo de alimentação de parede Awaken apresenta um design de baixo perfil, permitindo que a conexão da mangueira do chuveiro de mão fique próxima à parede. A construção metálica garante durabilidade de longa duração. Coordene-o com um chuveiro de mão Awaken, chuveiro e acessórios para um sistema de chuveiro de desempenho completo.

RECURSOS

  • Para uso com chuveiro de mão e mangueira (vendido separadamente).
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Awaken.

Material

  • Construção metálica.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem na parede
  • Fácil instalação usando conexão deslizante.
  • Pode exigir peças de serviço adicionais com base no tipo de instalação (consulte o guia de instalação ou a folha de especificações para obter detalhes).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-98350
  • Familia de productoOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Grupo de produtosAwaken™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.25
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)5.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings