Publicar produtos
K-99003-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 20" W x 30" H
Kohler

K-99003-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 20" W x 30" H

Traduzido por Google,

Veja-se sob uma luz melhor. Os armários de remédios iluminados KOHLER Verdera proporcionam uma iluminação de banheiro perfeitamente brilhante, uniforme e sem sombras, excepcionalmente próxima da luz natural. Tomadas elétricas embutidas e um espelho de aumento removível tornam as tarefas diárias de limpeza mais fáceis do que nunca. Os armários de remédios iluminados Verdera combinam com as bordas e os kits laterais da coleção KOHLER Tailored Vanity para um conjunto de penteadeira lindamente combinado.

RECURSOS

  • As guias de luz LED internas fornecem iluminação ideal para o banheiro para tarefas de limpeza.
  • O brilho de 1300 lúmens garante uma iluminação consistente sem pontos quentes ou escuros.
  • Aproximadamente. A aparência de luz de 3000 Kelvin oferece uma luz neutra ideal para a estética geral do banheiro, bem como para as tarefas.
  • Mínimo de 80 CRI (índice de renderização de cores) permite que você se veja na luz mais verdadeira para aplicação de maquiagem, cuidados com a pele e cuidados com a pele.
  • As lâmpadas LED integradas têm uma expectativa de vida estimada de 36.000 horas.
  • Compatível com dimmers de LED de montagem na parede (não incluídos), que permite controlar a iluminação de vários locais da sala.
  • A prateleira interna de alumínio tem duas tomadas elétricas para alimentar pequenos dispositivos, como escovas de dentes e barbeadores.
  • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis oferecem armazenamento adicional no banheiro.
  • Espelho de aumento 3x ajustável verticalmente no interior da porta.
  • O espelho frontal, o espelho da porta interna e o espelho do painel traseiro proporcionam visibilidade superior.
  • Balanço de porta de 110 graus com dobradiças de fechamento lento.
  • Certificado UL.
  • Compatível com as bordas e kits laterais do armário de remédios KOHLER Tailored Vanity.
  • Observação: este produto não pode ser enviado para a CA.

Material

  • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.

Instalação

  • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
  • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
  • Kits laterais espelhados para instalação em superfície vendidos separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Height 30"Width 20" Depth 4-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-99003-TL
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de produtosVerdera®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniclassMedicine Cabinets