Publicar produtos
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
    Kohler

    K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H

    Traduzido por Google,

    Veja-se sob uma luz melhor. Os armários de remédios iluminados KOHLER® Verdera® proporcionam uma iluminação de banheiro perfeitamente brilhante, uniforme e sem sombras, excepcionalmente próxima da luz natural. Painéis laterais giratórios permitem direcionar a luz exatamente para onde você precisa. Tomadas elétricas embutidas e um espelho de aumento removível tornam as tarefas diárias de limpeza mais fáceis do que nunca. Os armários de remédios iluminados Verdera® combinam com as bordas e os kits laterais da coleção de vaidade KOHLER® Tailored para um conjunto de vaidade lindamente combinado.


    RECURSOS

    • As guias de luz LED internas fornecem iluminação ideal para o banheiro para tarefas de limpeza.
    • O brilho de 2200 lúmens garante uma iluminação consistente sem pontos quentes ou pontos escuros. Produz 65 lumens por watt.
    • Aproximadamente. A aparência de luz de 3000 Kelvin oferece uma luz neutra ideal para a estética geral do banheiro, bem como para as tarefas.
    • Mínimo de 90 CRI (índice de reprodução de cores) permite que você se veja na luz mais verdadeira para aplicação de maquiagem, cuidados com a pele e cuidados com a pele.
    • As lâmpadas LED integradas têm uma expectativa de vida estimada de 59.000 horas.
    • Compatível com dimmers de LED de montagem na parede (não incluídos), que permite controlar a iluminação de vários locais da sala.
    • Painéis laterais giratórios permitem direcionar a luz para tarefas específicas.
    • A prateleira interna de alumínio tem duas tomadas elétricas para alimentar pequenos dispositivos, como escovas de dentes e barbeadores.
    • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis oferecem armazenamento adicional no banheiro.
    • Espelho de aumento 3x ajustável verticalmente no interior da porta.
    • O espelho frontal, o espelho da porta interna e o espelho do painel traseiro proporcionam visibilidade superior.
    • Balanço de porta de 110 graus com dobradiças de fechamento lento.
    • Compatível com as bordas e kits laterais do armário de remédios personalizado KOHLER®.

    Material

    • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.

    Instalação

    • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
    • Kits laterais para instalação em superfície vendidos separadamente.
    • Sistema de montagem pendurado e seguro para facilitar a instalação de montagem em superfície.
    • Recomende a instalação do eletricista profissional.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99011-TLC
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVerdera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)40
    • Profundidade (polegadas)5.19
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets