Publicar produtos
K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray
Kohler

K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras Artifacts traz para você designs clássicos reinventados de novas maneiras para várias áreas de tarefas da cozinha. Esta torneira de pia de cozinha Artifacts exibe estilo vintage com seu bico de arco alto e posição exclusiva da alça, o que elimina a interferência com backsplashes. A cabeça de pulverização retrátil de três funções oferece cobertura para uma série de tarefas: Spray BerrySoft para preparação de alimentos; um fluxo aerado para encher potes; e Sweep spray para limpeza.

RECURSOS

  • O exclusivo cabeçote de pulverização com três funções permite que você realize tarefas como limpeza, enxágue e enchimento com Sweep® Spray, BerrySoft® spray e jato aerado.
  • A execução exclusiva da alça fornece uso intuitivo e elimina a interferência da alça com backsplashes.
  • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico giratório 360@ de arco alto oferece folga superior para enchimento de potes e limpeza.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]
  • Atende aos requisitos CalGreen para torneiras de cozinha.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para instalação de furo único. (escudo de 3 furos disponível, vendido separadamente número do modelo K-99272.)
  • Conexões flexíveis para fácil instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 9-1/16", Height 17-5/8"Width 4-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-99260
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures