Publicar produtos
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Kohler

K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors

Traduzido por Google,

O design de tirar o fôlego encontra o artesanato incomparável na coleção de vaidade KOHLER® Tailored. Nenhum detalhe foi esquecido na elaboração meticulosa desta coleção, desde as madeiras nobres premium até as ferragens e tampos especialmente projetados, todos disponíveis em uma variedade de acabamentos para criar seu próprio visual. Este armário de vaidade pendurado na parede damasco reflete os ricos detalhes encontrados na arquitetura colonial americana. Complete sua vaidade de banheiro com um top de coordenação, hardware e acessórios da coleção.

RECURSOS

  • O verniz de conversão catalisado proporciona um acabamento durável e resistente à umidade.
  • Duas portas.
  • Construção sem moldura com portas full-overlay.
  • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 110 graus para fácil acesso ao gabinete.
  • O design pendurado na parede oferece uma aparência limpa e simplificada.
  • Coordenadas com o botão de damasco K-99686 e a alça de damasco K-99689 (vendidas separadamente).
  • Combina com tampos de vaidade Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ e Iron/Impressions™ (vendidos separadamente) para uma vaidade completa.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais internos e molduras para armários de remédios e kits laterais (vendidos separadamente).

Material

  • Madeira maciça e folheados.
  • A madeira é um material vivo e sua beleza é realçada por variações naturais de grão, cor e padrão. Não há dois pedaços de madeira exatamente iguais, e a cor mudará com a idade, temperatura e exposição à luz.
  • A natureza do grão da madeira pode causar variações na profundidade da mancha. Nossos artesãos especialistas aplicam a mancha à mão para misturar essas variações.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara de pó ou outras proteções para proteção pessoal.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Height 19-1/2"Width 24" Depth 22"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-99513
  • Familia de productoVanities
  • Grupo de produtosDamask®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Código ETIMEC001877
  • Nome ETIMSink cupboard
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets