Publicar produtos
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control

    Traduzido por Google,

    Descubra uma limpeza mais limpa com o assento sanitário de limpeza Novita. Os bicos frontais e traseiros individuais oferecem personalização completa, desde a temperatura até a pressão da água. As bolhas de ar limpam e as opções de configuração turbo relaxam com uma massagem suave.

    Características

    • Adapta-se à maioria dos banheiros redondos frontais
    • A varinha de aço inoxidável é limpa automaticamente antes e depois de cada uso
    • Bicos frontais e traseiros separados para máximo conforto e personalização
    • A lavagem oscilante cobre uma área mais ampla de limpeza
    • A configuração turbo produz um efeito de massagem à medida que a água se move para frente e para trás
    • A lavagem com bolhas de ar oferece uma lavagem suave e suave com limpeza eficaz
    • A configuração de limpeza automática/infantil é conveniente para idosos ou crianças
    • Assento aquecido com níveis de temperatura ajustáveis ​​e secador de ar quente
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna
    • Assento e tampa com fechamento suave evitam batidas

    Tecnologia

    • Controle remoto retroiluminado de fácil toque com tela LCD; pode ser montado na parede
    • Recurso de economia de energia em dois estágios

    Instalação

    • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120V, 15A, 60Hz)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-BH93
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosKOHLER Novita(R)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.11
    • Largura (polegadas)16.4
    • Profundidade (polegadas)21.48
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats