Publicar produtos
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

Traduzido por Google,

Com superfícies espelhadas dentro e fora, este armário de remédios sem moldura de 15 polegadas ajuda você a apresentar sua melhor face. O espelho na porta dianteira apresenta uma borda chanfrada para um estilo aprimorado. No interior, as prateleiras de vidro ajustáveis acomodam facilmente seus produtos de higiene pessoal.

RECURSOS

  • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.
  • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis.
  • Porta espelhada full overlay com bordas chanfradas.
  • Interior espelhado.
  • Dobradiças ajustáveis de duas vias com capacidade de abertura de 108 graus para fácil acesso ao gabinete.
  • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
  • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
  • Inclui kit de espelho lateral para instalação de montagem em superfície.

Material

  • Alumínio anodizado.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-CB-CLC1526FS
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de produtosMedicine Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniclassMedicine Cabinets