Publicar produtos
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

Traduzido por Google,

Com superfícies espelhadas por dentro e por fora, este armário de remédios sem moldura de 16" x 20" ajuda você a apresentar o seu melhor rosto. O espelho na porta da frente apresenta uma borda chanfrada para maior estilo. No interior, prateleiras de vidro ajustáveis acomodam facilmente seus produtos de higiene pessoal.

Características

  • Porta espelhada totalmente revestida com bordas chanfradas
  • Porta de fechamento lento evita batidas
  • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis oferecem armazenamento adicional no banheiro
  • interior espelhado
  • Capacidade de abertura de 108° para fácil acesso ao gabinete

Material

  • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável à prova de ferrugem e resistente a lascas
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Inclui hardware de montagem
  • embutido
  • Reversível: instale como giro da dobradiça esquerda ou direita

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de produtosRemodeler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.49
  • Largura (polegadas)15.51
  • Profundidade (polegadas)4.81
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniclassMedicine Cabinets