Publicar produtos
Dexter™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Dexter™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer

Traduzido por Google,

O design simples do mictório Dexter traz o estilo e a funcionalidade KOHLER para qualquer aplicação. Equipado com um sistema de descarga de lavagem e emparelhado com um medidor de descarga sem toque Mach Tripoint de 0,5 gpf, o mictório Dexter combina economia de água com uma impressão de parede compacta perfeita para banheiros comerciais menores. Este mictório Dexter é ideal para clientes que desejam economizar água, mas não desejam um mictório sem água.

Características

  • A combinação de luminária e medidor de vazão sem toque foi projetada para um desempenho ideal.
  • Urinol de lavagem.
  • Inclui parede anti-backsplash.
  • 0,5 gpf (1,9 lpf).
  • Spud superior de 3/4" (19 mm).
  • A distância de ativação da válvula de descarga é configurada de fábrica.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • O filtro de 125 mícrons protege os componentes internos.
  • Disjuntor a vácuo de alta pressão de retorno.
  • Alimentado por uma célula de energia híbrida de 30 anos/875.000 ciclos.
  • Para esta combinação, solicite o mictório K-5016-ET e o medidor de vazão K-10UH00G20.

Material

  • Urinol de porcelana vítrea.
  • Válvula de descarga em latão com acabamento cromado polido durável.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.
  • Tecnologia de pistão patenteada para precisão de volume de descarga superior.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PR5016-T2H
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosDexter™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)37.12
  • Largura (polegadas)13.62
  • Profundidade (polegadas)14.5
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals