Publicar produtos
Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Traduzido por Google,

A tigela de descarga de piso Wellcomme Ultra apresenta um motor de descarga revolucionário e design estético refinado. Medindo 15-1/4" até o topo do aro, o Wellcomme Ultra é perfeito para banheiros e cabines menores. O motor Ultra representa um avanço no desempenho de descarga, tolerando uma ampla gama de condições de abastecimento de água encontradas em reformas e novas construções . Este Wellcomme Ultra está listado de 1,0 a 1,6 gpf e funciona bem em cada intervalo de descarga, tornando-o excepcionalmente eficaz com válvulas de descarga dupla. Foi comprovado com todos os tipos de válvulas (diafragma, pistão, manual e eletrônica) de um variedade de fabricantes e vem combinado com um medidor de vazão Mach sem contato com tecnologia Tripoint, listado pela UL.

Características

  • A combinação de luminária e medidor de vazão sem toque foi projetada para um desempenho ideal.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
  • Superfície da água de 10" x 7" (254 mm x 178 mm).
  • 10" ou 12" (254 ou 305 mm) em bruto.
  • 1,6 gpf (6,0 lpf)
  • A distância de ativação da válvula de descarga é configurada de fábrica.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • Alimentado por baterias de lítio AA de 1,5V.
  • Para esta combinação, peça a cuba K-96053 e o medidor de vazão K-10TD00R10.

Material

  • Tigela de porcelana.
  • Válvula de descarga em latão com acabamento em latão polido durável.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.
  • Projetado para superar os concorrentes em limpeza do recipiente e resistência ao plugue.

Instalação

  • Assento vendido separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PR96053-T5D
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosWellcomme™ Ultra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.07
  • Largura (polegadas)14.56
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets