Publicar produtos
K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Com um fluxo de água exclusivo e curvas suaves, a Maxton oferece uma abordagem suave ao estilo contemporâneo. O seu design fácil de instalar torna simples a renovação de uma casa de banho.


Características

  • Torneira ampla de duas alças para centros de 8" - 16".
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Os acabamentos premium KOHLER com tecnologia ScratchShield® resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).

Material

  • Construído com materiais premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.
  • As alças vêm pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras de 1,2 gpm com o selo WaterSense® usam pelo menos 45% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R22477-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMaxton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.75
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4.69
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets