Publicar produtos
K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set
Kohler

K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set

Traduzido por Google,

Com curvas suaves, Maxton oferece uma abordagem suave ao estilo contemporâneo. Sua construção premium resiste ao uso diário, mantendo uma aparência bonita. Este conjunto completo de acabamento para chuveiro e banheira Maxton inclui um chuveiro de 1,8 gpm (galões por minuto) com três experiências de jato distintas: um jato amplo abrangente, um spray de enxágue para enxágue e um spray de massagem revigorante para aliviar dores e dores.


Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três opções de pulverização: massagem poderosa, imersão intensa ou ampla cobertura.
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário.
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar o sabão do cabelo.
  • A massagem poderosa é um fluxo focado para massagear os músculos doloridos ou para uso como um spray utilitário.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • Alavanca de alavanca única permite ativação/desativação simultânea e controle de temperatura.
  • O pacote inclui: chuveiro de 1,8 gpm, braço de chuveiro e flange, placa de acabamento da válvula, bico desviador com conexão deslizante e válvula Rite-Temp® com conexões de 1/2".

Material

  • Construído com materiais premium.

Tecnologia

  • Os acabamentos premium KOHLER com tecnologia ScratchShield® resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.
  • A tecnologia de balanceamento de pressão Rite-Temp® mantém a temperatura da água dentro de +/- 3 graus Fahrenheit para proteção anti-queimadura e controle preciso da temperatura.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R22478-4E
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosMaxton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.38
  • Largura (polegadas)6.38
  • Profundidade (polegadas)7.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers