Publicar produtos
Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower
Kohler

Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower

Traduzido por Google,

O chuveiro de mão Maxton® traz qualidade, design e desempenho KOHLER para o seu banho. O desempenho avançado do spray oferece três sprays distintos - cobertura total, spray de seda ou massagem poderosa - com uma rotação suave de uma aba de polegar. O design ergonômico proporciona conforto superior e facilidade de uso, com equilíbrio e peso ideais na mão. O sprayface, com suas linhas limpas e inteligentes complementa uma ampla gama de estilos de banheiro.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências de pulverização: cobertura total, seda, massagem poderosa e recurso de pausa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente ideal para uso diário
  • O spray de seda libera um spray denso e luxuoso, ideal para enxaguar
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • A aba de polegar simples transita suavemente entre as pulverizações
  • O sistema de encaixe inovador permite que o chuveiro de mão deslize facilmente no lugar para encaixe e desencaixe rápido e fácil
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: chuveiro de mão, mangueira de 60" (1524 mm), suporte para chuveiro de mão

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas
  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • G 1/2 - 14 conexão de entrada
  • Instalação sem ferramentas; requer apenas aperto manual

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R25199
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtos Maxton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.8
  • Largura (polegadas)4.19
  • Profundidade (polegadas)8.85
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers