Publicar produtos
Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit
Kohler

Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit

Traduzido por Google,

Traga estilo elegante e economizador de espaço para o seu chuveiro com Maxton, um inovador kit de chuveiro combinado multifuncional 3 em 1. Tudo começa com três experiências únicas de banho que o presenteiam com nove combinações exclusivas de jatos para que seu banho nunca mais seja entediante. E um novo sistema de encaixe inovador para segurar seu chuveiro de mão quando não estiver em uso.

Características

  • Chuveiro ajustável para uma experiência de banho personalizada
  • Pode ser usado como chuveiro, chuveiro de mão ou ambos para criar nove combinações exclusivas de spray
  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências de pulverização: cobertura total, seda, massagem poderosa e recurso de pausa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente ideal para uso diário
  • O spray de seda libera um spray denso e luxuoso, ideal para enxaguar
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • A aba de polegar simples transita suavemente entre as pulverizações
  • O sistema de encaixe inovador permite que o chuveiro de mão deslize facilmente no lugar para encaixe e desencaixe rápido e fácil
  • conexão G 1/2
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) vazão máxima do chuveiro/chuveiro de mão a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: Chuveiro, chuveiro de mão, mangueira de 60" (1524 mm), trilho de chuveiro

Material

  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Necessário para instalação: Chave ajustável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R25629
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosMaxton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.46
  • Largura (polegadas)5.52
  • Profundidade (polegadas)11.54
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers