Publicar produtos
K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat

Traduzido por Google,

Projetado para caber na maioria dos banheiros alongados, este assento de vaso sanitário Cachet combina estilo sutil e tecnologia inovadora. O agente antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de odor, mofo e bolor, proporcionando tranquilidade. Este assento de fechamento suave apresenta tecnologia inovadora que evita que o assento bata e simplifica a instalação e a limpeza.

Características

  • O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de mofo, bolor, manchas e odor na superfície do acessório. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos patogênicos. Sempre limpe e lave bem este produto
  • O assento alongado Quiet-Close™ fecha silenciosamente.
  • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
  • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
  • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
  • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
  • Assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R25781-A
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCachet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.12
  • Largura (polegadas)14.18
  • Profundidade (polegadas)18.75
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats