Publicar produtos
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

Traduzido por Google,

A pia de cozinha Ealing de tigela única apresenta um design elegante que complementa qualquer decoração de cozinha e uma profundidade generosa de 10" ideal para lavanderias e salas de serviço. A pia Ealing é feita de Neoroc®, um material composto com acabamento fosco projetado para extrema durabilidade e Beleza incomparável. Ricamente colorido para complementar qualquer bancada, o Neoroc ajuda a minimizar arranhões, manchas e desbotamento e é altamente resistente ao calor e ao impacto.

Características

  • Largura mínima do gabinete baixo de 27" (686 mm)
  • Tigela única
  • A profundidade de 10" (254 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
  • Furo de torneira único com furos para três acessórios adicionais
  • O acabamento fosco oferece cores ricas e dimensionais
  • Rack para pia K-80049 disponível (vendido separadamente)
  • Filtro de pia vendido separadamente

Material

  • O material composto KOHLER Neoroc é resistente a choques térmicos e ao calor até 750°F
  • O material Neoroc de cor densa ajuda a minimizar a aparência de arranhões e manchas

Instalação

  • Montagem superior ou inferior
  • Modelos de recorte incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R28003-1
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosEaling™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.64
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks