Publicar produtos
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

Traduzido por Google,

Com silhuetas suaves que se misturam em interseções definidas, a coleção de acessórios de banheiro Rill introduz uma sensação de elegância ao seu espaço. O toalheiro Rill 24" complementa uma ampla gama de designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Rill. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Barra de 24" (610 mm)
  • Coordena com outros produtos da coleção Rill

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R28007
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de produtosRill™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.23
  • Largura (polegadas)3.35
  • Profundidade (polegadas)26.23
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars