Publicar produtos
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    O design distinto e moderno da pia de montagem superior/inferior Decree confere uma vibração contemporânea à sua cozinha. A espaçosa pia de uma tigela de aço inoxidável é ideal para imersão e lavagem de panelas grandes e possui cantos bem angulados para maximizar o espaço da tigela. O sistema de absorção de som SilentShield® reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça.

    Características

    • Largura mínima do gabinete base de 36" (914 mm)
    • tigela única
    • Dois furos de torneira
    • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso
    • Cantos fabricados em ângulos estreitos maximizam o espaço da tigela
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece desempenho mais silencioso
    • A colocação do dreno traseiro aumenta o espaço de armazenamento do armário sob a pia
    • A caixa inclui: pia, rack de pia, filtro, ferragens de instalação

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18
    • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R28204
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosDecree®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.65
    • Largura (polegadas)33
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks