Publicar produtos
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Traduzido por Google,

    Curvas suaves e superfícies lisas transformam seu banheiro em um local aconchegante e relaxante. O anel de toalha Desette complementa uma ampla gama de designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Desette. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

    Características

    • Coordena com outros produtos da coleção Desette

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
    • Hardware de instalação e modelo incluídos

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R29191
    • Familia de productoTowel Ring
    • Grupo de produtosDesette™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.22
    • Largura (polegadas)2.52
    • Profundidade (polegadas)7.44
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rings
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars