Publicar produtos
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Traduzido por Google,

As linhas clássicas e os detalhes elegantes da Cardale trazem um caráter tradicional ao seu banheiro. A barra de apoio Cardale de 24" tem um design robusto que dá a esta barra uma pegada segura e combina com outros produtos da coleção de banheiro Cardale. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Barra de 24" (610 mm)
  • Diâmetro da barra de 1-1/4" (32 mm)
  • O estilo contemporâneo combina com qualquer decoração
  • Fornece 500 libras de suporte
  • Combina com outros produtos da coleção Cardale

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R30196
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCardale™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.74
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)2.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars