Publicar produtos
Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Um detalhe de empilhamento sofisticado e um perfil quadrado suavizado dão à coleção de torneiras de banheiro Cordate uma aparência limpa e moderna. A torneira da pia do banheiro com alça única tem uma ligeira curvatura na ponta da alça e uma bica contornada. O detalhe da base mesclada completa a estética confortável.

Características

  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Válvula de disco de cerâmica independente e de peça única permite controle de volume e temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa escudo, dreno clicker
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Instalação

  • Furo único
  • Instalação simplificada de torneiras; o hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R30283-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCordate™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.92
  • Largura (polegadas)6.42
  • Profundidade (polegadas)5.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets