Publicar produtos
Ealing® Toilet paper holder
Kohler

Ealing® Toilet paper holder

Traduzido por Google,

Ealing está enraizada na herança de artesanato que adoramos usar. Curvas suaves agradam aos olhos, superfícies lisas satisfazem o toque e a quantidade certa de detalhes proporciona uma sensação de calor e personalidade. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Combina com outros produtos da coleção Ealing

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R31067
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosEaling™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.23
  • Largura (polegadas)7.6
  • Profundidade (polegadas)3.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Código ETIMEC010907
  • Nome ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers