Publicar produtos
Chesil™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Chesil™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Traduzido por Google,

Inspirada no design de móveis de estilo Shaker do século XVIII, a coleção de armários de banheiro Chesil foi criada com linhas precisas para criar uma declaração simples, mas preenchendo a lacuna entre o lugar comum e o nicho. Portas com estrutura de trilho e painéis de gavetas, juntamente com puxadores de armários bem quadrados com detalhes sutis, adicionam uma aparência limpa e nítida. O conjunto de penteadeira inclui armário, bancada de quartzo, pia, pernas com acabamento combinado e hardware Vibrant® Brushed Nickel.

Características

  • O conjunto inclui armário, tampo de quartzo pré-cortado, pia, pernas e ferragens do armário
  • Orifícios de torneira centralizados de 4" (102 mm)
  • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis ​​em três direções para facilitar o acesso ao armário
  • Gaveta de extensão total de 12-3/4" (325 mm) com corrediças laterais de fechamento suave
  • O interior do gabinete de 17-5/16" (439 mm) oferece amplo espaço de armazenamento
  • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para encanamento
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente)
  • torneira vendida separadamente

Material

  • Top de vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração
  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade
  • exterior pintado
  • penteadeira de quartzo
  • Pia de porcelana vítrea

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Parte superior da penteadeira separada facilita a instalação

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara contra poeira ou outras salvaguardas para proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R35903-ABS
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChesil™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36.14
  • Largura (polegadas)30.43
  • Profundidade (polegadas)19.24
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Código ETIMEC010013
  • Nome ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework