Publicar produtos
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    O design moderno e diferenciado da cuba de sobrepor/embutir KOHLER® Decree confere um toque contemporâneo à sua cozinha. A espaçosa cuba única em aço inoxidável é ideal para deixar de molho e lavar panelas grandes, e possui cantos com ângulos precisos para maximizar o espaço interno. O sistema de absorção sonora SilentShield® reduz significativamente o ruído do triturador de alimentos e da máquina de lavar louça. A elegante torneira extensível possui três funções de jato e controle por toque.

    • Largura mínima do gabinete da base: 914 mm (36")
    • Tigela única
    • A profundidade de 229 mm (9") proporciona um amplo espaço de trabalho.
    • A colocação do dreno na parte traseira aumenta o espaço de armazenamento no armário embaixo da pia.
    • A inclinação da bacia em direção ao ralo minimiza o acúmulo de água.
    • furo para torneira única
    • O pulverizador retrátil de três funções com controle por toque permite alternar entre jato aerado, jato Sweep® e jato SoftRinse™.
    • O bico alto em arco oferece espaço vertical suficiente para panelas e jarras altas.
    • A caixa inclui: pia, torneira Vibrant Stainless montada, escorredor de louça, ralo com filtro, gabarito de recorte e acessórios de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior
    • Linhas de alimentação flexíveis e conexões rápidas simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R39830-1PC
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosDecree®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks