Publicar produtos
K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower

Traduzido por Google,

O chuveiro de mão Radiate oferece cinco experiências luxuosas que irão atualizar imediatamente o seu chuveiro. Selecione entre cinco sprays diferentes com uma simples rotação da guia do polegar - cobertura total, enxágue intenso, massagem poderosa ou dois sprays combinados que permitem desfrutar de várias configurações ao mesmo tempo. O design elegante do Radiate traz um toque de estilo ao banheiro contemporâneo e clássico. Este chuveiro de mão autovedante oferece instalação rápida e fácil, sem necessidade de ferramentas ou fita adesiva.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece cinco experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso, pulverização direcionada e duas pulverizações combinadas
  • Aba de polegar simples permite uma transição suave entre sprays
  • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar
  • Taxa de fluxo do chuveiro de mão de 1,75 gpm (galões por minuto)
  • Os chuveiros de mão de 1,75 gpm com o selo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros de mão padrão de 2,5 gpm, enquanto ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System
  • O motor de spray avançado oferece cinco experiências alternativas: cobertura total, enxágue intenso, massagem poderosa e dois sprays combinados.
  • O spray de cobertura total possui bicos angulares para produzir uma cobertura abrangente para o uso diário.
  • O spray de enxágue intenso fornece um jato forte, ideal para enxaguar completamente o sabão do cabelo.
  • O poderoso spray de massagem é um fluxo focado que atinge os músculos doloridos ou use como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro.
  • A guia de polegar simples permite uma transição suave entre sprays.
  • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar para evitar o acúmulo de minerais.
  • Taxa de fluxo do chuveiro de mão de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • Conexão NPSM de 1/2 polegada.
  • Inclui chuveiro de mão, mangueira de 60 polegadas e base de chuveiro de mão.
  • Instalação sem ferramenta; requer apenas aperto manual
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.
  • Os chuveiros de mão de 1,75 gpm com o selo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros de mão padrão de 2,5 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R75562-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosRadiate®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.25
  • Largura (polegadas)4.68
  • Profundidade (polegadas)7.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers