Publicar produtos
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Traduzido por Google,

Inspirando-se no estilo Art Deco, Rubicon combina linhas limpas com curvas sutis para um design versátil e contemporâneo. Sua aparência simplificada é fácil de limpar e complementa uma variedade de banheiros modernos.

RECURSOS

  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • Os acabamentos premium KOHLER com tecnologia ScratchSheild™ resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.
  • Compatível com pias de 1 ou 3 furos.
  • Válvula de disco cerâmico independente de peça única permite o controle de volume e temperatura.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

Material

  • Material premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

Conservação de água e descontos

  • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto).

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16"Width 5-13/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R76214-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosRubicon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores