Publicar produtos
K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet
Kohler

K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet

Traduzido por Google,

Inspirando-se no estilo Art Deco, Rubicon combina linhas limpas com curvas sutis para um design versátil e contemporâneo. Sua aparência simplificada é fácil de limpar e complementa uma variedade de banheiros modernos. Esta torneira ampla inclui válvulas UltraGlide® fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • Alças de duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria.
  • torneira de pia de banheiro ampla de 8 pol. para centros de 8 pol. - 16 pol.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Os acabamentos KOHLER ScratchShield™ resistem à corrosão, manchas e suportam o uso diário mais difícil.
  • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto).

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • As alças vêm pré-montadas nas válvulas, o que simplifica a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 6-11/16", Height 5-1/8"Width 21-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R76216-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosRubicon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores