Publicar produtos
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Traduzido por Google,

    Inspiradas no trabalho em metal vintage, as torneiras Worth combinam facetas ousadas e detalhes intrincados para um visual chique industrial. Com uma estética artesanal, esta torneira de manípulo único traz sofisticação descontraída à decoração tradicional, bem como designs modernos que abraçam elementos clássicos.

    Características

    • Para instalação de furo único ou centros de 4 polegadas com espelho (placa de espelho incluída).
    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto)
    • Bica gira para permitir o uso desobstruído da pia.
    • Válvula de disco cerâmico independente de peça única permite o controle de volume e temperatura.

    Material

    • Construção de materiais premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Tecnologia

    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo uma vida útil de desempenho durável.

    Instalação

    • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R76255-4D
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosWorth®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.37
    • Largura (polegadas)6.25
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets