Publicar produtos
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traduzido por Google,

Inspiradas no trabalho em metal vintage, as torneiras Worth combinam facetas ousadas e detalhes intrincados para um visual chique industrial. Com uma estética artesanal, esta torneira de banheiro central de 4" traz sofisticação descontraída à decoração tradicional, bem como designs modernos que abraçam elementos clássicos.

RECURSOS

  • Torneira centerset de duas alças para centros de 4 polegadas.
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • Bica gira para permitir o uso desobstruído da pia.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Construído com materiais premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem a manchas e corrosão.
  • vazão máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).

Instalação

  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras com o selo WaterSense® usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R76256-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosWorth®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores