Publicar produtos
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    Traduzido por Google,

    Com superfícies espelhadas por dentro e por fora, este armário de remédios sem moldura de 16" x 20" ajuda você a apresentar o seu melhor rosto. O espelho na porta da frente apresenta uma borda chanfrada para maior estilo. No interior, prateleiras de vidro ajustáveis acomodam facilmente seus produtos de higiene pessoal.

    Características

    • Porta espelhada totalmente revestida com bordas chanfradas
    • Porta de fechamento lento evita batidas
    • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis oferecem armazenamento adicional no banheiro
    • interior espelhado
    • Capacidade de abertura de 108° para fácil acesso ao gabinete

    Material

    • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável à prova de ferrugem e resistente a lascas
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Inclui hardware de montagem
    • embutido
    • Reversível: instale como giro da dobradiça esquerda ou direita

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R79224-LA1
    • Familia de productoMedicine Cabinets
    • Grupo de produtosMaxstow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.29
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)3.58
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets