Publicar produtos
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

Traduzido por Google,

Trabalhe com mais eficiência com uma estação de trabalho de cozinha que atenda às suas necessidades individuais. Esta pia de montagem dupla Pro-Function, feita de aço inoxidável premium de calibre 18 para resistir à ferrugem e ao desgaste, oferece a opção de instalação de montagem superior ou inferior em um gabinete de 36". O rack ralado multiuso é uma superfície versátil para secar pratos , esfregando e enxaguando itens ou descongelando alimentos na pia. O porta-faca personalizado fornece um local conveniente para secar e colocar suas facas durante a preparação de alimentos. Uma torneira de estilo profissional de duas funções combina perfeitamente com sua pia e inclui Sweep ® spray com bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e a pia.

Características

  • Largura mínima do gabinete baixo de 36"
  • Tigela única
  • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
  • Cantos arredondados são fáceis de limpar
  • O tapete de silicone para lava-louças ajuda a proteger a pia e também pratos frágeis
  • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível
  • O pulverizador suspenso de duas funções permite alternar do jato aerado para o spray Sweep®
  • O spray Sweep® cria uma lâmina de água larga e forte para uma limpeza superior
  • A caixa inclui: Pia, torneira semiprofissional Vibrant® Stainless montada, linhas de abastecimento, escorredor, porta-faca, tapete de silicone para pia, ralo e filtro, ferramentas de instalação

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Montagem superior ou inferior
  • Furo único

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-RC78960-1PC
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosPro-Function™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.54
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)33
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks