Publicar produtos
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

Traduzido por Google,

Com silhuetas suaves que se misturam em interseções definidas, a coleção de acessórios de banheiro Rill introduz uma sensação de elegância ao seu espaço. O gancho para roupão Rill complementa uma ampla gama de designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Rill. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Coordena com outros produtos da coleção Rill

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC28012
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de produtosRill™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.77
  • Largura (polegadas)3.32
  • Profundidade (polegadas)2.22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Código ETIMEG019480
  • Nome ETIMLocks and hinges
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks