Publicar produtos
Cardale™ 42" grab bar
Kohler

Cardale™ 42" grab bar

Traduzido por Google,

As linhas clássicas e os detalhes elegantes da Cardale trazem um caráter tradicional ao seu banheiro. A barra de apoio Cardale de 42" tem um design robusto que confere a esta barra uma aderência segura e combina com outros produtos da coleção de banheiro Cardale. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Diâmetro da barra de 1-1/4" (32 mm)
  • Fornece 300 libras de suporte
  • Coordena com outros produtos da coleção Cardale

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC32802
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de produtosCardale™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)2.75
  • Profundidade (polegadas)44.74
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars