Publicar produtos
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de cuba dupla Kennon apresenta uma curva elegante e ondulada que complementa qualquer decoração de cozinha. A pia Kennon é feita de KOHLER Neoroc®, um material compósito com acabamento fosco projetado para extrema durabilidade e beleza incomparável. Ricamente colorido para complementar qualquer bancada, o Neoroc resiste a arranhões, manchas e desbotamento e é altamente resistente ao calor e ao impacto.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 36 polegadas para instalação de montagem por baixo ou por cima.
    • Duas tigelas iguais.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Inclui 1 furo de torneira no deck traseiro (mais 3 furos de torneira disponíveis para nocaute com martelo e punção).
    • Inclui modelos de recorte.

    Material

    • O composto KOHLER Neoroc® é durável e construído para suportar as tarefas de limpeza do dia-a-dia.
    • O acabamento fosco oferece cores ricas e dimensionais.
    • Cor sólida em toda a pia.
    • Resistente ao calor até 750 graus F.
    • Resistente a arranhões, manchas, lascas e choques térmicos.

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-RH8185-1
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosKennon®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures