Publicar produtos
K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve
Kohler

K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve

Traduzido por Google,

Capturando o estilo de design minimalista, as torneiras Purist oferecem controle de água simplificado. Esta guarnição de torneira de pia apresenta um bico angulado de 90 graus e alças cruzadas para fácil operação. O design conveniente de montagem na parede fornece uma bancada organizada em seu banheiro ou lavabo. Quando combinado com válvulas de disco cerâmico de duas alças, este trim oferece desempenho ideal.

RECURSOS

  • Construção em latão.
  • Controle duplo montado na parede.
  • Alças cruzadas.
  • Bico estacionário.
  • Menos drenagem.
  • Bico de 9'' (229 mm) de 90 graus da parede ao centro do dreno.
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Conservação de água e descontos

  • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 9-1/2", Height 8-1/2"Width 8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T14414-3
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures