Publicar produtos
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Traduzido por Google,

Torneiras e acessórios puristas combinam formas simples e arquitetônicas com linhas de design sensuais. Apresentando este estilo moderno e minimalista, este acabamento de válvula Purist traz sofisticação ao seu chuveiro com seu formato arrojado e alça de alavanca única. A guarnição possui um conveniente desviador de botão, que faz a transição suave da água do chuveiro para um bico de banho. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® com desviador de botão, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Construção em latão.
  • Punho da alavanca.
  • Desviador de botão.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T14501-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets