Publicar produtos
K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included
Kohler

K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included

Traduzido por Google,

As formas elípticas e as bordas enroladas da coleção Revival criam um visual classicamente romântico. Esta guarnição de banheira e chuveiro apresenta um chuveiro, alça de alavanca tradicional e bico - cada um com perfis curvados exclusivos. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® com desviador de botão, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.


Características

  • Inclui placa frontal com alça, bico de banho, braço e flange de chuveiro e chuveiro.
  • Alavanca de alavanca tradicional controla tanto a ativação/desativação quanto o ajuste de temperatura.
  • Inclui bica de banho não desviadora de 5-3/4" com conexão NPT de 1/2".
  • Desviador de botão integrado.
  • Inclui chuveiro de função única de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Coordena com torneiras e acessórios Revival para completar seu banheiro.
  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Completa a solução de design Revival com luminárias e acessórios KOHLER
  • Bico de 5-3/4"
  • Chuveiro de função única com braço de chuveiro
  • Apenas guarnição, requer válvula para completar a instalação

Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T16115-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosRevival®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)9.13
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers