Publicar produtos
Riff® MasterShower® transfer valve trim
Kohler

Riff® MasterShower® transfer valve trim

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul americano histórico, a coleção de torneiras de banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. As distintas linhas quadradas irão elevar o seu espaço com um toque intemporal. Oferecendo alto design combinado com funcionalidade inteligente, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Alça única controla o fluxo para as tomadas
  • Alça ergonômica compatível com ADA
  • Combina com outros produtos da coleção Riff
  • Requer válvula de transferência de duas ou três vias K-728-K ou válvula desviadora de duas ou três vias K-737-K (vendida separadamente)

Material

  • Construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade na rugosidade da válvula
  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T23953-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRiff™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.27
  • Largura (polegadas)4.27
  • Profundidade (polegadas)4.16
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties