Publicar produtos
Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim
Kohler

Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e uma base de lágrima macia, a coleção de torneiras de banheiro Tone apresenta uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Este design convidativo, onde o minimalismo encontra o aconchego, se adapta perfeitamente a qualquer espaço. Emparelhado com funcionalidade pensativa, a coleção Tone é uma beleza dinâmica.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • Alcance do bico de 7-11/16" (195 mm)
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina com outros produtos da coleção Tone

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Wall-mou

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T26439-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTone™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.64
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.66
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets