Publicar produtos
Riff® Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Riff® Deck-mount bath faucet trim

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul americano histórico, a coleção de torneiras de banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. As distintas linhas quadradas irão elevar o seu espaço com um toque intemporal. Oferecendo alto design combinado com funcionalidade inteligente, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • Alcance do bico de 7-1/2" (191 mm) com conexão deslizante e botão desviador
  • Combina com outros produtos da coleção Riff
  • Trim somente, requer válvula para completar a instalação

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem em deck ou banheira

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T2740-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosRiff™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.52
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.46
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets