Publicar produtos
K-T77981-4 Components® Wall-mount bathroom sink faucet lever handle trim
Kohler

K-T77981-4 Components® Wall-mount bathroom sink faucet lever handle trim

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção de componentes KOHLER® é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo.

RECURSOS

  • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Coordenadas com torneiras Componentes, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro.
  • Controle duplo montado na parede.
  • Guarnição de torneira de banheiro de duas alças para instalações de montagem na parede.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Montagem em parede.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T77981-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.36
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)1.58
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets