Publicar produtos
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e traços quadrados, a coleção contemporânea de torneiras Honesty inspira-se no design europeu moderno. Esta guarnição de válvula de chuveiro inclui uma alça de alavanca e botão desviador para fácil controle de água. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® com desviador de botão, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • A construção premium garante durabilidade e confiabilidade.
  • Placa de acabamento da válvula de chuveiro com desviador de botão.
  • Apenas guarnição, requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T99762-4
  • Familia de productoShower Trim
  • Grupo de produtosHonesty®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets