Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® valve trim

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Fabricadas com atenção meticulosa aos detalhes, as torneiras mostram a arte do serrilhado de precisão e das alavancas delicadamente estampadas, enquanto toda a coleção exibe pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, a coleção Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
    • Coordena com outros produtos da coleção Castia

    Material

    • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Montagem na parede
    • Aparar apenas; requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-TS35920-4
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCastia™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.69
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)3.72
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties