Publicar produtos
K-TS6908-4A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6908-4A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Com um design prático e construção em latão sólido, as torneiras Triton combinam desempenho confiável e estilo a um preço competitivo. Esta guarnição de banheira e chuveiro Triton apresenta botões de índice resistentes a vandalismo, um chuveiro, bico e alça de alavanca. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.


RECURSOS

  • Inclui placa frontal com pega, bica de banheira, braço de chuveiro com flange e cabeça de chuveiro.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui bico de banho desviador com conexão NPT de 1/2".
  • Inclui chuveiro de função única de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Complementa a coleção de torneiras Triton.

Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS6908-4A
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosTriton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.44
  • Largura (polegadas)6.44
  • Profundidade (polegadas)7.13
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers