Publicar produtos
K-TS97077-4G Pitch® Rite-Temp® shower trim with 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS97077-4G Pitch® Rite-Temp® shower trim with 1.75 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Os componentes de chuveiro Pitch™ apresentam um design elegante e simples que combina perfeitamente com toda a gama de coleções de torneiras contemporâneas KOHLER®. Complete esta guarnição de chuveiro com uma válvula de equilíbrio de pressão Rite-Temp®, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3°F durante as flutuações da pressão da água.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Inclui painel frontal com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui chuveiro de função única de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Inclui braço de chuveiro e flange.
  • Coordenadas com torneiras de pia de banheiro Hint™ e torneiras de banho.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Apenas aparar; requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS97077-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosPitch™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)7.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers