Publicar produtos
wabi
wabi

    wabi

    Traduzido por Google,
    kreon wabi é um refletor externo IP65. Esta luminária compacta está disponível com uma fonte de luz LED, um ângulo de feixe de 30° e uma temperatura de cor de 2700K ou 3000K. kreon wabi é um holofote baseado em parafuso. A cabeça da luminária pode ser girada 360° e inclinada até 90°. A inclinação da luminária é bloqueável e pode ser facilmente ajustada utilizando as marcas indicadas na luminária. A luminária pode ser equipada com um protetor de encandeamento opcional. É ideal para uso em imóveis comerciais ou espaços domésticos. Com a utilização de acessórios de instalação opcionais, este foco compacto é adequado para instalação numa vasta gama de superfícies exteriores, como betão, gravilha e solo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_wabi
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprojectors & track systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África