Publicar produtos
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    Traduzido por Google,
    O poste de amarração kreon wabi é um refletor externo IP67. Esta luminária está disponível com uma fonte de luz LED de 230V, um ângulo de feixe de 40° e uma temperatura de cor de 2700K ou 3000K. A cabeça da luminária pode ser girada 360° e inclinada até 90°. A inclinação da luminária é bloqueável e pode ser facilmente ajustada utilizando as marcas indicadas na luminária. O poste de amarração kreon wabi é ideal para uso em propriedades comerciais ou espaços domésticos e pode ser perfeitamente aplicado ao longo de um caminho ou entrada de automóveis, para adicionar iluminação adicional a áreas escuras. Com a utilização de acessórios de instalação opcionais, este refletor é adequado para instalação numa vasta gama de superfícies exteriores, como betão, gravilha e solo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_wabi_bollard
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosoutdoor lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África